Pneu diagonal ceinturé
Un pneu diagonal ceinturé est une combinaison de structures radiale et diagonale.
Une carcasse diagonale robuste et durable ainsi qu’une ceinture, placée sous la bande de roulement, dotent le pneu de flancs résistants durables, d’une surface de contact plus plate et plus grande.
Quelques-unes de ses caractéristiques sont:
- de bonnes propriétés générales
- des flancs et une carcasse robustes lui permettant de supporter un gonflage à basse pression
- une bonne stabilité latérale et verticale qui évite les effets des cahots et des secousses.
Trelleborg propose une roue complète avec une jante adaptée au pneu et à la machine.