Au quotidien, nous mettons nos efforts, notre expertise et surtout notre passion au service du développement des meilleurs pneus destinés aux activités agricoles et forestières, afin d'aider les exploitants à être plus efficaces, à protéger le sol contre les effets du tassement, à augmenter leurs rendements et à diminuer leur consommation de carburant.
Notre large protefeuille se compose de produits hautement spécialisés et de qualité supérieure, qui permettent d'optimiser l'usage de divers types de machines, que ce soit sur route ou dans les champs. Il s'agit notamment de pneus agricoles pour tracteurs, engins de récolte, machines forestières, engins de pulvérisations, remorques, épandeurs, machines pour espaces verts, etc.
Les pneus agricoles de Trelleborg procurent une excellente traction dans les champs et réduisent considérablement le patinage sur tout type de sol. Diverses études ont permis de démontrer que la largeur de la bande de roulement des pneus Trelleborg (jusqu'à 13 % supérieure à la moyenne du marché) réduit considérablement le tassement du sol. Cela permet à nos clients, de réaliser de meilleures performances qu'avec des pneus de marques concurrentes, en termes de patinage et de temps de travail à l'hectare.
Pour nous, l'agriculture est destinée à jouer un rôle majeur dans les défis environnementaux du futur. Et nous savons combien il est important pour les agriculteurs et les constructeurs d'être équipés de machines qui répondent aux exigences de durabilité agricole et mettent en avant des techniques avancées de recyclage, favorisant la production de sources d'énergie renouvelable.
C'est pour cette raison que notre concept de pneu agricole TM Blue contribue au respect de la structure du sol et préserve sa vie organique, en minimisant les dégâts mécaniques causés par le tassement et un labour inadapté ou mal réalisé.
Trelleborg vous propose de découvrir dès maintenant, un nouvel univers de systèmes de roues de la meilleure qualité. Utilisez votre application 'Sélecteur de pneus' pour trouver le pneu agricole ou forestier le mieux adapté pour la meilleure productivité et le plus de confort possible.