TLC Plus

Load Calculator Plus. Maîtrise de la productivité agricole.

Nouvelle application Trelleborg TLC Plus.
Une pression des pneus adaptée peut permettre de diminuer vos frais variables de plus de 20 %. L'application TLC Plus est un système de vérification par capteurs avancé, qui mesure l'écart entre la pression optimale des pneus de vos tracteurs et leur pression réelle.

Kit TLC Plus

Le TLC Plus est un système de vérification par capteurs avancé qui mesure la pression des pneus. Une pression des pneus adaptée peut permettre de diminuer vos frais variables de plus de 20 %, tout en améliorant la protection des récoltes et la sécurité au travail. Améliorez votre productivité agricole grâce à TLC Plus. Réduisez votre consommation de carburant tout en augmentant votre puissance de traction et le rendement de vos cultures.

Nouveau TLC Plus. Réduisez vos coûts variables de plus de 20 %


Pour obtenir votre kit TLC Plus, téléchargez l'application TLC et accédez à la rubrique e-commerce ou contactez votre représentant commercial Trelleborg.

TLC Plus. Votre conseiller de confiance en appuyant sur un seul bouton

Alors que le TLC standard calcule la bonne pression pour n'importe quelle application, le TLC Plus vérifie la pression des pneus de votre parc de véhicules et recommande les réglages éventuellement nécessaires. Grâce à l'application TLC Plus, vous avez accès aux données du tracteur non seulement quand vous vous trouvez à côté du véhicule, mais également à distance, depuis votre bureau.

Téléchargez l'application et enregistrez-vous pour obtenir le Kit TLC Plus

Configurez vos machines et installez le Kit TLC Plus

Vérifiez la pression des pneus

Réglez la pression des pneus et relancez la vérification

Produire plus avec moins. Intelligemment


Avec TLC Plus, vous maîtrisez constamment votre productivité agricole. La nouvelle application Trelleborg TLC Plus vérifie la pression des pneus de vos machines pour optimiser la productivité, la rentabilité et la sécurité de vos opérations agricoles. TLC Plus vous aide à protéger votre exploitation.

Téléchargez la brochure maintenant !

Load Calculator Plus

TLC Plus vous aide à protéger votre exploitation.
Téléchargement

Communiqué de presse

Trelleborg dévoile sa nouvelle appli TLC Plus à l’EIMA

La nouvelle appli Trelleborg TLC Plus est un système de contrôle avancé qui, à l’aide de capteurs, mesure d’une part les écarts éventuels de pression entre la pression optimale et la pression de gonflage du pneumatique et transmet, d’autre part, ces informations via une connexion sans fil, sur le support mobile ou l’ordinateur de l’agriculteur.

Regardez la vidéo TLC Plus

Nous contacter

Souhaitez-vous recevoir un complément d'information sur l'application TLC Plus ? Envoyez-nous un message et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

*
*
*
*
*
*
*