T523

T523

Pneu High speed pour transport industriel léger.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

5.00-8 
10A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PRA5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I