T539

T539

Pneu pour espaces verts, agriculture et industrie.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T539_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

18x8.50-8 
6

222

466

1384

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

20x10.00-10 
4A6

235

506

7.00

8.50

1,6

Tubetype

20.5x10.00-10

+

20x10.00-10 
6

242

512

1533

7.00

8.50

2,4

0

Tubeless

+

23x12.50-12 
6 (105A6)

317

584

1734

10

10.50l-12

2,1

I

Tubeless

+

33x12.50-15 
4

332

839

2492

1,3

Tubeless

+

33x15.50-15 
4

398

837

2486

1,0

Tubeless

+

18x7.50-8 
2

184

464

1372

5.50

6.00

0,9

I

Tubeless

+

20x10.00-8 
6

264

529

1556

8.50

8.00

2,4

I

Tubetype

20x10.00-8

+

18x8.50-8 
4PRA6

222

472

1402

7.00Ix8

6.50-8

1,5

Standard

Tubeless

+

190/50-8 
65A8

187

391

1174

6.00

5.00 - 7.00

2,4

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
4PRA6

269

580

1723

7.00I-12

8.50I-12

1,4

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 
6pr (100A6)

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

0

Tubeless

+

315/50-12 
130A5

325

635

1883

10.50

2,5

UV-3B

Tubeless

+

315/75-15 
126A5

340

835

2550

10LB-15

1,9

Industrial

Tubeless

+

16.5x6.5-8 
73J

165

411

5.375

5.50A-8

4,8

Tubetype

16x6.50-8

+

13x5.00-6 
4PRA6

117

322

956

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

13x5.00-6 
6PRA6

122

320

989

3.50A-6

4,1

0

Tubeless

+

20.5x8.00-10 
10pr (101A6)

208

525

1573

237

7.00

4,0

UV-3B

Tubeless

+

140-6 
6PRA6

137

328

974

4.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

140-6

+

20x8.00-10 
6PRA6

204

505

1500

6.00I-10

3,0

Implement

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

320

652

1936

291

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

16.5x6.50-8 
73J

172

408

1212

5.375l-8

5.50A-8

4,8

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
6

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10pr

220

580

1758

267

280

7.00

4,0

I

Tubetype

23x8.50-12

+

16x6.50-8 
4

166

406

1206

5.375l-8

5.50A-8

1,9

I

Tubeless

+

13x5.00-6 
2 PRA5

117

322

956

3.50Ax6

100,0

GT

Tubeless

+

16x7.50-8 
70A6 (4pr)

179

420

1240

200

5.375I

5.00A

1,8

UV-3B

Tubeless

+

3.00-8 
2PRA5

86

358

1063

2.50A-8

2.10-8

2,4

Industrial / Grey

Tubetype

3.00-8

+

20x8.00-10 
4PRA6

204

512

1521

6.00I-10

7.00

1,7

GT

Tubeless

+

100/65-6 
24A8

96

286

835

840

3.00A-6

1,6

Implement / GT

Tubeless

+

15x6.00-6 
4PRA6

161

370

1099

4.50A-6

2,1

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

13x5.00-6 
4PRA6

118

330

950

3.50A

2,8

Implement Plus

Tubeless

+

100/100-4 
60A8 (48A8)

98

304

908

914

137

139

2.5-4

6,0

Implement

Tubetype

4.00-4

+

100/75-5 
42A8 (30A8)

98

277

830

835

3.00Ax5

3,2

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
2 PRA5

89

274

814

2.10x4

140,0

GT

Tubetype

+

16.5x6.5-8 
64J

165

411

1224

5.375-8

5.50A-8

3,1

I

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
6PRA5

89

272

808

2.10-4

6,9

Industrial

Tubetype

3.00-4

+

220/60-12 
88A8 (76A8)

224

578

1736

7.00I-12

7JA-12

2,0

Implement
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
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *