T533

T533

Pneu grande vitesse avec sculptures à pavés.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T533_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

4.10/3.50-6 
57J

94

320

950

2.50A-6

4,5

High Speed

Tubetype

4.10/3.50-6