Implement standard AW305

Implement Standard AW305

Pneu porteur au marquage métrique, destiné aux remorques, épandeurs, presses, charrues et semoirs.  for trailers, spreaders, balers, ploughs, drills.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW305_200X281

Ces pneus porteurs sont en marquage métrique, tubeless et en A8, ce qui permet une capacité de charge supérieure et une vitesse maxi (40 - 50 Km/h) plus élevée qu’avec l’ancienne version. 

Ces gamme est recommandée pour les remorques de faible tonnage ainsi que pour d’autres engins agricoles tels que les épandeurs, les presses, les charrues et outils de préparation du sol. 

Le design de la bande de roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol en virage, et de réduire la résistance au roulement lors des transports sur route.

Téléchargements

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Remplace Pression

260/70-16 
134A8 (122A8)

265

776

2303

2328

336

360

348

W8

W9

500,0

0

Tubeless

10.5/65-16

10.5/65-16

+

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

777

2331

2340

333

370

364

11.00

400,0

0

Tubeless

13.0/55-16

13.0/55-16

+

360/70-16 
137A8 (125A8)

362

905

2697

2730

380

425

412

11.00

240,0

0

Tubeless

13.0/75-16; 14.0/65-16

13.0/75-16

+

360/65-16 
148A8 (136A8)

362

880

2640

2674

377

410

396

11.00

400,0

0

Tubeless

14.0/65-16

+

380/55-17 
138A8 (126A8)

384

845

2521

2550

355

400

378

13.00

280,0

0

Tubeless

15.0/55-17

+

480/45-17 
146A8 (134A8)

478

868

2582

2590

369

405

390

16.00

320,0

0

Tubeless

19.0/45-17; 500/50-17

+

260/70-15.3 
116A8 (104A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

240,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
126A8 (114A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

360,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
131A8 (119A8)

274

760

2280

2309

330

355

354

9.00

500,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10,0/75-15,3

+

300/80-15.3 
132A8 (120A8)

296

870

2595

2642

372

405

407

9.00

2,8

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

870

2610

2642

380

405

407

9.00

4,0

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

320/80-15.3 
145A8 (133A8)

322

897

2691

2702

396

420

424

9.00

400,0

0

Tubeless

12.5/80-15.3

12.5/80-15.3

+

10.0/80-12 
8 PR (8 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

10.0/80-12 
10 PR (10 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12