Implement Standard AF302

Implement Standard AF302

Pneu porteur au marquage métrique, destiné aux remorques, épandeurs, presses, charrues et semoirs.

Trelleborg-Trailer-Tires-AF302_200X281Ces pneus porteurs sont en marquage métrique, tubeless et en A8, ce qui permet une capacité de charge supérieure et une vitesse maxi (40 - 50 Km/h) plus élevée qu’avec l’ancienne version. 

Ces gamme est recommandée pour les remorques de faible tonnage ainsi que pour d’autres engins agricoles tels que les épandeurs, les presses, les charrues et outils de préparation du sol. 

Le design de la bande de roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol en virage, et de réduire la résistance au roulement lors des transports sur route.

Téléchargements

Implement Standard

Diversity at first sight  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Remplace Pression

260/90-13 
121A8 (109A8)

262

795

2378

2394

350

370

362

6.00F

240,0

0

Tubeless

9.00-13

9.00-13

+

180/90-16 
100A8 (88A8)

175

728

2162

2194

307

345

337

4.00E

200,0

0

Tubeless

6.00-16

6.00-16

+

190/90-16 
108A8 (96A8)

192

746

2223

2245

331

355

343

4.50E

200,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

6.50-16

+

200/90-16 
111A8 (99A8)

204

764

2227

2305

338

360

354

5.00F

240,0

0

Tubeless

6.50/7.00-16

7.00-16

+

210/95-16 
120A8 (108A8)

218

802

2392

2420

347

380

373

5.50F

280,0

0

Tubeless

7.50-16

7.50-16

+

200/95-12 
101A8 (89A8)

198

684

2041

2055

307

320

316

4.25"

240,0

0

Tubeless

7.00-12

7.00-12

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *