T478 Twin Implement

Twin Implement T478

Gamme complète de pneus basse pression adaptés aux machines agricoles évoluant dans des conditions difficiles. 

Trelleborg-Trailer-Tires-T478_200X281

La bande de roulement rainurée permet de réduire la résistance au roulement et convient parfaitement à une utilisation sur route.

L’épaulement arrondi élargit la surface de contact au sol.

Téléchargements

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

280/60-15.5 
128A8

260

730

2142

325

AG8.00x15.5

400,0

0

Tubetype