TM3000 | Trelleborg Wheels France

TM3000

Le nouveau TM3000, conçu avec la technologie BLUE TIRE, est la réponse de Trelleborg aux dernières et futures générations de moissonneuses batteuses et engins de récolte.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


L’association entre la nouvelle bande de roulement et le design avancé de la carcasse, permet d’augmenter considérablement la capacité de charge du pneu à basse pression, tout en préservant le sol et l'environnement. 
Alliant développement durable et agriculture de précision, le TM3000 est la solution idéale pour augmenter la productivité de votre exploitation.

- Nouvelle inclinaison du crampon pour permettre une excellente stabilité en dévers
- Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d’auto-nettoyage du pneumatique
- Optimisation de la hauteur du crampon pour améliorer la manoeuvrabilité et réduire les tensions au niveau de la zone de l’épaule
- Forme arrondie de l’épaule pour une meilleure résistance
- Base du crampon arrondie pour soulager le pneu lors des déplacements aux champs à pleine charge

Téléchargements

TM3000

Enrichissez vos cultures  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

VF750/50R26 
169D

750

1415

4230

615

675

DW27B

DW25B

2,4

R-1

Tubeless

+

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1