TM2000

TM2000

Le pneu radial pour moissonneusesbatteuses, fruit des technologies de pointe et de l’expérience de Trelleborg dans l’agriculture.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

La toute dernière génération de pneus radiaux pour machines de récolte issue de la technologie de pointe et de l’expérience de Trelleborg en matière de pneus agricoles.

 - Capacité de charge élevée y compris à basse pression. La large empreinte au sol permet de soutenir une charge plus importante à pression de gonflage égale par rapport à la série standard.
 - Excellente capacité de traction grâce à la carcasse radiale flexible ainsi qu’à la hauteur des crampons qui assure un fort pouvoir de traction.
 - Très bonne résistance aux impacts et aux crevaisons garantie par l’excellente qualité des matériaux de la carcasse et de la structure.
 - Très bonne stabilité latérale en toutes situations. Faible niveau de vibrations et excellent confort pendant toutes les étapes de travail.

Téléchargements

TM2000

Enrichissez vos cultures  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Remplace Pression

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32