T991

T991

Pneu industriel et agricole au profil arrondi.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T991_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

5.00-8 
10

143

457

1378

3.00-8

6,0

I

Tubetype

5.00-8

+

5.00-8 
6

138

470

1384

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

9.00-10 
14

260

742

2660

6.00F-10

8,3

0

Tubeless

+

4.00-8 
4

108

416

1236

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10

182

542

1610

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9 TR15

+

3.00-4 
6PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

5,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-6 
4PRA6

108

358

1063

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

4.00-6 
6PRA6

108

358

1063

2.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

3.00-4 
4PRA6

88

260

772

2.10-4

2.5-5

3,5

Implement

Tubetype

3.00-4

+

4.00-4 
6PRA6

113

312

927

2.50C-4

3.00-4

4,3

Implement

Tubetype

4.00-4

+

3.00-4 
2PRA5

84

260

772

2.10-4

2.5-5

3,4

Industrial Grey

Tubetype

3.00-4