Implement Standard T306

Implement Standard T306

Pneu porteur au marquage métrique, destiné aux remorques, épandeurs, presses, charrues et semoirs. metric tire for trailers, spreaders, balers, ploughs, drills.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281

The Implement tires are metric size marked, tubeless, and Load/Speed index rated, which gives a higher load capacity and higher permitted speed (40 - 50 kph) than previous tires.

This line is recoinchesended for trailers and other agricultural Implements such as spreaders, balers, ploughs, drills etc. The tread design and the rounded shoulders offer soft ground contact with minimal damage when turning, plus a low rolling resistance on road transport.

Available in a wide range of sizes to cover all normal requirements.

Téléchargements

Implement Standard

Diversity at first sight  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Choisissez votre pouvoir de traction  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0