Implement Standard AW309

Implement Standard AW309

Pneu porteur au marquage métrique, destiné aux remorques, épandeurs, presses, charrues et semoirs.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW309-200X281

Ces pneus porteurs sont en marquage métrique, tubeless et en A8, ce qui permet une capacité de charge supérieure et une vitesse maxi (40 - 50 Km/h) plus élevée qu’avec l’ancienne version. 

Ces gamme est recommandée pour les remorques de faible tonnage ainsi que pour d’autres engins agricoles tels que les épandeurs, les presses, les charrues et outils de préparation du sol. 

Le design de la bande de roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol en virage, et de réduire la résistance au roulement lors des transports sur route.

Téléchargements

Implement Standard

Diversity at first sight  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Choisissez votre pouvoir de traction  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

766

2295

2305

330

370

355

11

4,0

I-2

Tubeless

13.0/55-16

+

500/50-17 
149A8 (137A8)

495

945

2766

408

16.00

280,0

0