TM90

TM90

La bande de roulement typique aux gammes Trelleborg assure une excellente traction quelles que soient les conditions aux champs, renforcée par les facettes inter-crampon. Ce design caractéristique à la base des crampons permet au pneu de s'auto-nettoyer et de limiter les transferts de terre des champs vers la route. 

TM90

Le nez de crampon large assure une meilleure longévité sur terrains durs tandis que le composant utilisé permet une résistance à l'usure. 

La forme des crampons garantit confort sur route et capacité de traction supplémentaire aux champs. 

Téléchargements

TM90

Versatility without limits  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

8.3-24 
8prA8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8prA8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8prA8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8prA8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12prA8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8prA8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12prA8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

13.6-24 
8prA8 (123)

350

1210

3640

570

575

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8prA8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8prA8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8prA8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8prA8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8prA8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

16.9-28 
8prA8 (135)

435

1435

4285

660

675

W15

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8prA8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-38 
8prA8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12prA8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

15.5-38 
8prA8 (129)

390

1580

4700

725

750

W14L

1,8

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8prA8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12prA8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8prA8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12prA8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *