T410 Agroforest

T410 Agroforest

T410 Agroforest représente le meilleur choix pour des applications à la fois agricoles et forestières.

Trelleborg-Forestry-Tires-Agro Forest -T410_200X281

La ligne Agro Forest garantit une performance optimale aussi bien lors de services intensifs en forêt que durant les
utilisations dans les champs, où confort et traction sont nécessaires

Téléchargements

T410 Agroforest

La solution pour plus de flexibilité  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

320/85-24 
127A8 (124B)

325

1165

3462

546

550

W11

W9, W10

2,4

0

Tubetype

12.4-24

+

380/85-24 
137A8 (134B)

380

1260

3768

583

590

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-24

+

380/85-28 
139A8 (136B)

380

1365

4071

637

650

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-28

+

420/85-28 
144A8 (141B)

440

1435

4275

669

675

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-28

+

420/85-30 
145A8 (142B)

440

1470

4428

686

695

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-30

+

420/85-34 
147A8 (144B)

440

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-34

+

460/85-34 
152A8 (149B)

475

1645

4938

766

775

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-34

+

420/85-34 
153A8 (150B)

445

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

3,2

0

Tubeless

16.9-34

+

460/85-38 
154A8 (151B)

470

1750

5241

819

825

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-38

+

520/85-38 
160A8 (157B)

520

1850

5547

859

875

DW16L

DW18L

2,4

0

Tubetype

20.8-38