T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Gamme complète de pneus basse pression adaptés aux machines agricoles évoluant dans des conditions difficiles.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


La conception diagonale ceinturée unique, maximise la surface de contact au sol, améliore la portance et la traction. L’épaulement arrondi permet de limiter le tassement.

Téléchargements

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Téléchargements (ashx)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Ceintuté acier Pression

360/60-24 
122A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/60-12 
132A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

320/55-15 
133A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

500/60-22.5 
144A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0