TM700 High Speed

TM700 High Speed

Le TM700 High Speed est le pneu radial agricole qui, malgré la profondeur de ses crampons, est approprié pour des vitesses jusqu’à 65 Km/h.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

Conçu pour les tracteurs équipés de suspensions intégrales ou partielles, ce pneu se distingue par ses excellentes performances sur routes

et dans les champs. En effet, bien qu’il soit particulièrement adapté pour la route, le TM700 High Speed fait preuve de performances hors pair en termes de traction et de faible tassement dans les champs.

Téléchargements

TM700

Performance au premier regard.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

480/70R30 
147D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218