TM150

TM150

Le premier pneu Trelleborg 'Very High Flexion' (VF) pour la pulvérisation. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Le pneumatique VF est en mesure de supporter jusqu’à 40 % de charge en plus ou peut porter une charge identique à un pneu standard, à une pression réduite jusqu’à 40%.

La bande de roulement du nouveau pneumatique TM150 est dotée de crampons rapprochés pour éviter tout dommage par les chaumes et augmenter les performances sur route, y compris à grande vitesse (indice D  – 65 Km/h). En outre,  la forme large et arrondie de la base de l'épaule permet d'augmenter la stabilité du véhicule lorsque les rampes sont déployées alors que les têtes de crampons 'agressives' augmentent l'adhérence.

La nouvelle gamme de produits peut être montée sur différentes dimensions de jantes, pour des économies de temps et d’argent.

Téléchargements

TM150

Augmentez le rendement de vos cultures.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

410

1966

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *