T404 Twin Implement

T404 Twin Implement

Gamme complète de pneus basse pression adaptés aux machines agricoles évoluant dans des conditions difficiles.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T404_200X281

Caractérisé par une bande de roulement non agressive, ce pneumatique permet une large surface de contact au sol et est parfaitement adapté sur terrains sensibles.

Téléchargements

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Remplace Pression

400/55-17.5 
110A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
117A8

500

1015

3040

460

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
127A8

500

1170

3460

517

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

560/60-22.5 
134A8

560

1230

3640

540

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

350/60-17.5 
105A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
112A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
126A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
142A8

610

1500

4360

660

AG20.00"

120,0

0

Tubeless

+

400/60-15-5 
148A8 (136A8)

410

875

2568

2594

384

396

AG13.00

4 Bar

0

Tubeless

+

850/50-30.5 
179A8 (167)

850

1650

4840

4880

691

760

723

AG28.00x30.5

200,0

0

Tubeless

+

400/60-15.5 
14PRA6 (14PRA2)

400

875

2620

405

AG13.00x15.5

3,5

0

Tubeless

400/60-15.5 TR15

+

500/45-22.5 
129A8 (136A2LT)

500

1020

3066

485

AG16.00"

2,4

0

Tubetype

500/45-22.5

+

400/55-17.5 
131A8 (119A8)

400

880

2583

2609

388

425

400

AG11.75X17.5

200,0

0

Tubetype

400/55-17.5

+

560/60-22.5 
158A8 (145A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

200,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

610

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

650/65-30.5 
173A8 (161A8)

660

1650

4830

4860

710

755

740

AG20.00x30.5"

200,0

0

Tubeless

+

 
 *

+

400/55-22.5 
147A8 (135A8)

400

1000

3035

3045

446

480

460

11.75"

320,0

0

Tubetype

+

400/60-26.5 
147A8 (135A8)

400

1160

3470

3490

525

545

540

AG13.00x26.5"

240,0

0

Tubetype

+

500/45-22.5 
146A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

560/45-22.5 
154A8 (142A8)

540

1075

3235

3245

475

525

490

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

550/45-22.4

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3980

4000

600

615

620

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26.5

+

800/45-30.5 
178A8 (166A8)

800

1500

4455

4485

650

725

670

AG28.00x30.5

240,0

0

Tubeless

+

400/60-15.5 
145A8 (132A8)

400

875

2568

2594

384

396

AG13.00x15.5

360,0

0

Tubeless

400/60-15.5

+

500/60-22.5 
155A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/60-22.5 
167A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

620

1360

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0