TM800

TM800

Avec ses incroyables performances sur champ et sur route, le TM800 a été développé pour les tracteurs de forte puissance.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

Le TM800, l’un des produits les plus performants de notre gamme radiale pour tracteurs, est en indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.

Le TM800, avec sa bande de roulement extra-large, offre les meilleures performances aux champs. Il est capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.

Sa caractéristique gagnante est son excellent comportement sur route en termes de stabilité, maniabilité, confort et longévité. 
La surface d'empreinte plus large permet de limiter le tassement, améliorant ainsi la productivité et les rendements. 

L’empreinte du TM800 est plus grande que celle du pneu de marque Premium concurrente, à la fois à 1,6 et à 0,6 bar.

Téléchargements

TM800

Qualité au premier regard.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

320/65R18 
109A8 (109B)

310

871

2585

389

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

340/65R18 
113A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

540/65R24 
146A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W