TH400

TH400

Nouvelle ligne de pneus radiaux conçue pour équiper les télescopiques, tractopelles et chargeurs compacts.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

Polyvalent, le TH400 est capable d’évoluer sur les sols les plus difficiles tout en s’adaptant aux conditions les plus exigeantes. La nouvelle gamme Trelleborg assure une grande stabilité de la machine, même lorsque le bras télescopique chargé est déployé au maximum.
Les pneumatiques TH400 répondent aux normes de sécurité de votre machine tout en prolongeant l’efficacité de vos opérations.

La carcasse radiale du TH400 est dotée d’une structure renforcée qui confère une grande stabilité à la machine même sur terrains difficiles, tout en garantissant une grande maniabilité et un excellent confort
La conception du TH400 permet une réduction de la déformation latérale de plus de 20%.

Le nouveau profil du TH400 a été conçu et dessiné pour un maximum de résistance à l’abrasion et à l’usure, augmentant de façon considérable la longévité du pneu, même lors de manipulations de charges lourdes sur les sols les plus agressifs.

L’épaule et la forme des crampons améliorent la capacité de traction durant les applications de levage, sur sols boueux et meubles.
La conception unique de la surface intercrampons améliore l’auto-nettoyage et augmente les performances du pneumatique.

Le TH400 donne d’excellents résultats en terme de résistance au roulement permettant de diminuer la consommation de carburant, ce qui améliore la rentabilité de votre exploitation tout en respectant l’environnement.

Téléchargements

TH400

Efficacité optimisée.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Remplace Pression

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *