T528

T528

Pneu conçu pour les dameuses de pistes.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T528_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Pression

645x160-14 
120A4

160

645

1953

300

4JA-14

7,0

I

+

610x145-13 
112A4

150

609

1856

293

4.00

7,5

I

+

560x140-12 
100A4

143

556

1705

265

3.00B-12

8,0

I