Twin Garden Tractor T404

Twin Garden Tractor T404

Pneu pour espaces verts, bonne adhérence.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Garden-Tractor-T404_200X281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.


Téléchargements

Twin Implement

Versatility at first sight  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Remplace Pression

350/60-17.5 
105A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
110A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
112A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
146A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

500/60-22.5 
126A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
155A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
154A8 (142A8)

540

1075

3235

3245

475

525

490

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

550/45-22.4

+

560/60-22.5 
167A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/60-30.5 
142A8

610

1500

4360

660

AG20.00"

120,0

0

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *