Gardener

Gardener

Pneu pour espaces verts destiné aux machines de loisir.

Trelleborg-Light-Service-Tires-GARDENER_200x281

Pneus destinés aux applications agricoles, industrielles et espaces verts, disponibles jusqu'à 16 pouces. 

Trelleborg possède l'une des gammes les plus larges au monde sur ce segment. 

Ces pneus sont aussi disponibles en roues complètes de grande qualité et au design parfait.

Téléchargements

Tires and Wheels for light service

Pneus et roues pour l’Agriculture et les Espaces Verts  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Technical Data

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

13x5.00-6 
2prA6 (38)

120

325

962

143

150

3.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
2prA6 (58)

214

455

1350

199

210

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-8 
2prA6 (71)

255

500

1463

216

240

7.00

0,7

UV-3B