Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Pneu particulièrement adapté pour les débusqueurs. Il a été spécialement conçu pour résister aux coupures dans des conditions d’utilisations les plus difficiles.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281
Il a été spécialement conçu pour résister aux coupures dans des conditions d’utilisations les plus difficiles
La structure particulièrement résistante des nappes et la ceinture acier protègent la carcasse contre les souches, blocs de pierres et roches.

- Résistance maximale aux coupures, pour une meilleure longévité 

 - Crampons hauts et robustes permettant un maximum de traction et une excellente adhérence 

-  Flancs renforcés améliorant la stabilité et protégeant des impacts

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Ceintuté acier Pression

28L-26 
20PRA6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2

Tubeless

+

23.1-26 
16PRA6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PRA6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PRA6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PRA6

760

1840

-

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted
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
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *