Twin Forestry T414

Twin Forestry T414

Conçu pour fournir des performances supérieures en forêt, il assure une forte traction, une excellente portance et réduit les dommages sur la structure du sol.

Trelleborg-Forestry-TiresT414_200X281

Il garantit une force de traction supérieure et un meilleur accès au terrains difficiles. Son adhérence est remarquable, avec ou sans l’aide de chaînes ou de chenilles.
Le dessin ouvert de la bande de roulement confère à ce pneu d’excellentes capacités d’auto-nettoyage.

• Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles

•  L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles

•  Le design “ouvert” de la bande de roulement assure le meilleur auto-nettoyage possible

•  La large surface de contact permet une meilleure répartition de la pression au sol

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Twin Forestry

Twin Forestry. La qualité à l’état pur.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *