Twin Forestry T440

Twin Forestry T440

La nouvelle gamme Twin Forestry représente l'hommage ultime à l'entreprise et aux personnes qui l'ont conçues. Augmentation de la traction, de la stabilité et de l'accessibilité grâce à sa nouvelle bande de roulement exclusive permettant une amélioration des propriétés de résistance et une meilleure compatibilité avec les tracks.

Trelleborg Forestry T440_200X281 Augmentation de la traction, meilleur accessibilité—le T440 se dote de la technologie exclusive Trelleborg Progressive Traction™ pour obtenir la meilleure adhérence au travail. 

Des facettes inter-crampons, autre concept Trelleborg ayant fait ses preuves, ont été intégrées au dessin de la bande de roulement pour assurer un excellent auto-nettoyage et garantir un maximum d'efficacité.

Nouvelle conception des crampons avec une épaule plus large, pour un meilleur contact des chenilles.

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Twin Forestry

Twin Forestry. La qualité à l’état pur.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression de gonflage avec chenilles Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Ceintuté acier Pression

650/45B22.5 
160D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Applications Web

Outils

 Film Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

 
*
*
*
*
*
*
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *