Twin Forestry 422SB

Twin Forestry 422SB

Conçu pour fournir des performances supérieures en forêt, il assure une forte traction, une excellente portance et réduit les dommages sur la structure du sol.

Trelleborg-Forestry-Tires-T422_200X2815

Il garantit une force de traction supérieure et un meilleur accès au terrains difficiles. Son adhérence est remarquable, avec ou sans l’aide de chaînes ou de chenilles.
Le dessin ouvert de la bande de roulement confère à ce pneu d’excellentes capacités d’auto-nettoyage.

• Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles

•  L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles

•  Le design “ouvert” de la bande de roulement assure le meilleur auto-nettoyage possible

•  La large surface de contact permet une meilleure répartition de la pression au sol

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression de gonflage avec chenilles Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Ceintuté acier Pression

710/55-34 
161A8 (168A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

700/55-34

Steelbelted

+

600/65-34 
157A8 (164A2LT)

600

1650

4950

775

760

DW20A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

600/65-34

Steelbelted

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

626

625

AG20.00"

6.0

4,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
165A8 (172A2LT)

600

1340

4020

625

AG20.00

6.0

5,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt