Twin Forestry 421SB

Twin Forestry 421SB

Conçu pour fournir des performances supérieures en forêt, il assure une forte traction, une excellente portance et réduit les dommages sur la structure du sol.

Trelleborg-Forestry-TiresT421_200X281

Il garantit une force de traction supérieure et un meilleur accès au terrains difficiles. Son adhérence est remarquable, avec ou sans l’aide de chaînes ou de chenilles.
Le dessin ouvert de la bande de roulement confère à ce pneu d’excellentes capacités d’auto-nettoyage.

• Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles

•  L’angle des crampons permet une force de traction supérieure et facilite l’accès aux terrains difficiles

•  Le design “ouvert” de la bande de roulement assure le meilleur auto-nettoyage possible

•  La large surface de contact permet une meilleure répartition de la pression au sol

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Ceintuté acier Pression

500/60-22.5 
144A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted
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
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *