Twin Forestry T404

Twin Forestry T404

Excellente capacité de traction sans l’aide de chaînes ni de chenilles

Trelleborg-Forestry-Tires-T404_200X281

La bande de roulement non agressive de ce pneu est particulièrement adaptée aux remorques et petites machines forestières. 
Il se distingue par son épaulement arrondi et sa large surface de contact.

Téléchargements

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg. N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

400/60-15.5 
14PRA6 (14PRA2)

400

875

2620

405

AG13.00x15.5

3,5

0

Tubeless

400/60-15.5 TR15

+

500/45-22.5 
129A8 (136A2LT)

500

1020

3066

485

AG16.00"

2,4

0

Tubetype

500/45-22.5