Brawler HPS Telehandler

Pneu plein Trelleborg pour chargeuse | Brawler HPS Telehandler

Le pneu Brawler HPS (High Performance Solid) Telehandler est conçu pour opérer dans les environnements les plus exigeants.

Le pneu Brawler HPS (High Performance Solid) Telehandler est conçu pour opérer dans les environnements les plus exigeants.

Ce pneu à bande de roulement large et plate offre une grande stabilité ainsi que le contrepoids nécessaire aux chargeurs à bras téléscopique pour opérer sur des terrains accidentés. Le design Solidflex comprend des ouvertures en ellipses brevetées, destinées à favoriser le confort de l'opérateur, limiter sa fatigue et protéger le matériel.

Données Techniques

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040