C-800 F3

Pneus hors-route Trelleborg | C-800 F3

Le C-800 F3 est conçu pour les roues avant des rétrocaveuses. Son profil large et sa grande aire de contact améliore la stabilité et la flottaison.

Le C-800 F3 (11L-16) est conçu pour les roues avant des rétrocaveuses. Son profil large et sa grande aire de contact améliore la stabilité et la portance.

• Meilleure flottaison
• Excellente Stabilité
• Durée de vie plus longue
• Protection au niveau du flanc
• Résistance améliorée à l'effritement et à l'arrachage de bande

Téléchargements

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[
kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3,6 1120 22,7