C-800 L2

Pneus hors-route Trelleborg | C-800 L2

Le profil auto-nettoyant du C-800 L2 offre une grande empreinte qui donne au pneu une bonne flottaison sur les sols mous. Sa construction robuste à base de nylon lui donne une grande résistance aux impacts.

Le profil auto-nettoyant du C-800 L2 offre une grande empreinte qui donne au pneu une bonne portance sur les sols mous. Sa construction robuste à base de nylon lui donne une grande résistance aux impacts.

• Grande empreinte

• Profil plat avec barrettes profondes

• Bande de roulement durable et résistante

• Bonne flottaison sur les sols mous

Téléchargements

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [bar] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93,6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133,6