Excavator Dual Assembly

Pneu plein Trelleborg | Excavator Dual Assembly

L'Excavator Dual Assembly répond parfaitement aux besoins des ferrailleurs.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

Le pneu Trelleborg Excavator, avec sa bande de roulement novatrice, est increvable et offre d'excellentes performances en matière de traction et de stabilité, tout en réduisant le temps d'immobilisation de vos engins. Ce pneu offre des performances exceptionnelles dans les environnements où la sécurité est primordiale et où l'on ne peut se permettre d'immobiliser un engin.

Ce produit n'est pas seulement un pneu de grande qualité. La roue est conçue pour une utilisation intensive et l'élargisseur de voie central empêche les débris d'entrer dans l'ensemble roue/pneu. 

• Profil large pour une grande stabilité
• Excellente traction
• Flanc renforcé pour empêcher les crevaisons

Téléchargements

Construction Brochure Metric Sizes

Concus pour la performance  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600