Conçu pour les chargeuses, les niveleuses, les chargeurs à bras téléscopique et les nacelles élévatrices
Profil plat avec barrettes profondes
Bonne flottaison sur les sols mous
Size | Ply Rating | Rim | Tire O.D. [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [bar] | Inflation Pressure [bar] | Load Capacity @ 10 km/h [kg] |
Weight [kg] |
17.5-25 | 16 | 14.00-25/1.5 | 1350 | 445 | 26 | 4,8 | 7300 | 93,6 |
20.5-25 | 16 | 17.00-25/2.0 | 1490 | 520 | 30 | 3,5 | 8250 | 133,6 |