C-800 G2

Pneus hors-route Trelleborg | C-800 G2

Les pneus C-800 G2 pour niveleuse automotrice comprennent une barrette profonde. Ils sont parfaits pour les travaux nécessitant une bonne flottaison sur les sols mous.

Les pneus C-800 G2 pour niveleuse automotrice comprennent une barrette profonde. Ils sont parfaits pour les travaux nécessitant une bonne flottaison sur les sols mous. Leur construction robuste à base de nylon leur donne une grande résistance aux impacts. Leur excellente stabilité en fait un choix idéal et sûr pour les chargeurs à bras téléscopique et les nacelles élévatrices. Leur construction robuste à base de nylon leur donne une grande résistance aux impacts.

• Grande empreinte
• Profil plat avec barrettes profondes
• Bande de roulement durable et résistante
• Bonne flottaison sur les sols mous

Téléchargements

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5