SKS-900 Traction

Pneumatiques conventionnels Trelleborg | SKS-900 Traction

Le SKS-900 Traction résiste bien à l'usure provoquée par les pierres et sa structure en terrasses empêche l'accumulation de matière dans la scuplture.

Les pneus pleins pour chargeur compact SKS-900 sont conçus pour des activités telles que l'aménagement de paysage, le bâtiment, la démolition et l'exploitation minière.

Ce modèle fait originellement partie d'un ensemble roue/pneu, mais il est également disponible séparément.

• Idéal pour le recyclage et les stations de transfert de déchets
• L'angle de la barrette de la bande de roulement permet d'éjecter les pierres, ce qui améliore la durée de vie du pneu
• La structure en terrasses de la bande de roulement empêche l'accumulation de terre sur terrain mou

Données Techniques

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66,224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66,224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92,4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92,4874088