Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Pneus pleins Trelleborg | Brawler HD Solidflex Skid Steer

Les pneus Brawler Skid Steer sont conçus pour réduire le temps d'immobilisation et offrir d'excellentes performances dans les applications les plus rigoureuses.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Ils sont faits d'un mélange perfectionné à base de caoutchouc. Ce mélange apporte une plus grande résistance aux coupures et à l'arrachement de bande. 

• Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures

• Aucun matériel spécialisé n'est nécessaire à l'installation

• Satisfait aux exigences rigoureuses d'équipementiers tels que Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl et New Holland

Téléchargements

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885