Brawler HD Skid Steer Smooth

Pneus pleins Trelleborg | Brawler HD Skid Steer Smooth

Les pneus Brawler Skid Steer sont conçus pour réduire le temps d'immobilisation et offrir d'excellentes performances dans les applications les plus rigoureuses.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Smooth-200x281

Ils sont faits d'un mélange perfectionné à base de caoutchouc. Ce mélange apporte une plus grande résistance aux coupures et à l'arrachement de bande. 

• Temps d'immobilisation réduit grâce au mélange de caoutchouc durable et résistant aux coupures

• Aucun matériel spécialisé n'est nécessaire à l'installation

• Satisfait aux exigences rigoureuses d'équipementiers tels que Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl et New Holland

Téléchargements

Brawler HD Skid Steer

Premium Construction Solid  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x5x7 7.50-16 785 178 131 74 89 2460
33x6x8 8.00-16 840 203 156 61 119 2875
23x4x8 23x8.50x12 585 203 94 43 56 2345
28x5x8 6.50-16 710 203 122 122 79 2610
31x5x9 10-16.5 785 229 131 74 120 3290
33x6x10 12-16.5 840 254 156 61 145 3705
36x7x11 14-17.5 915 279 169 117 191 4245
40x9x13  15-19.5 1015 330 220 168 291 5100
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
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *