SK-800

Pneus pleins Trelleborg | SK-800

Le SK-800 est destiné à toutes sortes d'utilisations dans le secteur du bâtiment.

La sculpture à barrettes de sa bande de roulement lui donne une adhérence et une traction optimales, que ce soit sur les surfaces lisses ou inégales. Le mélange de grande qualité qui compose la bande de roulement lui apporte une durée de vie maximum et une grande résistance aux coupures et à l'effritement.

• Design robuste et protection de jante
• Excellent rapport coût-efficacité
• Adhérence et traction optimales

Téléchargements

SK-800

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4,1 1880 20,9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5,2 2135 21,4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4,5 2540 25,9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3,4 820 11,8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4,15 1305 14,5
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
Pour envoyer ces informations, vous devez accepter la politique de confidentialité ainsi que les mentions légales.. J'accepte la Politique de Confidentialité et les mentions légales *