TM900 High Power - Pneus pour tracteurs - Trelleborg Wheels

TM900 High Power

Ligne de prouits spécialement développée pour équiper des tracteurs de très forte puissance, nécessitant une capacité de charge élevée et capable de transférer au sol un maximum de couple.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM900HP_200x281


Grâce aux caractéristiques de ses dimensions et à l’optimisation de sa structure radiale, il est capable de transférer au sol le couple élevé des plus grands véhicules agricoles et de générer une forte traction sur tout type de terrains. 

Le TM900 High Power assure d’exceptionnelles performances sur route en matière de confort et de sécurité.

Les tests au labour montrent que les performances des pneus Trelleborg, à dimensions et conditions de travail identiques, sont meilleures que celles des marques concurrentes, à la fois en termes d'adhérence et de temps de travail par hectare.

Téléchargements

TM900 High Power

Enrichissez vos cultures  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

 

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

600/70R28 
157D (154E)

604

1551

4720

699

725

DW18L

DW20B

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R30 
158D (155E)

605

1608

4820

722

750

DW18L

DW20B;

2,4

R1W

Tubeless

+

650/60R34 
159D (156E)

645

1650

4965

750

775

DW20B

DW18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/85R38 
173D (170E)

709

2070

6245

910

975

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/60R34 
164D (161E)

715

1700

5125

775

825

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
173D (170E)

716

2061

6190

910

975

DW23B

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/75R42 
175D (172E)

720

2140

6415

945

1025

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
179A8

725

2070

6280

915

975

DW23B

DW25B

3,2

R1W

Tubeless

+

900/60R42 
180D (177E)

905

2140

6425

960

1025

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W