TM800 Sugar Cane

TM800 Sugar Cane

Avec ses incroyables performances sur champ et sur route, le TM800 a été développé pour les tracteurs de forte puissance.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

Le TM800, l’un des produits les plus performants de notre gamme radiale pour tracteurs, est en indice D, capable d’atteindre 65 km/h sur route à la pression nominale de 1,6 bar.

Le TM800, avec sa bande de roulement extra-large, offre les meilleures performances aux champs. Il est capable de porter de fortes charges et de travailler à très basse pression.

Sa caractéristique gagnante est son excellent comportement sur route en termes de stabilité, maniabilité, confort et longévité. 
La surface d'empreinte plus large permet de limiter le tassement, améliorant ainsi la productivité et les rendements. 

L’empreinte du TM800 est plus grande que celle du pneu de marque Premium concurrente, à la fois à 1,6 et à 0,6 bar.

Téléchargements

TM800

Qualité au premier regard.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

710/70R38 
166D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1-W