TM800 High Speed

TM800 High Speed

Le TM800 High Speed a été conçu pour perpétuer les célèbres performances sur route du TM800, soutenues par la technologie avancée du concept High Speed.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800HighSpeed_200x281

La tenue sur route, le confort et la sécurité du TM800 High Speed atteignent d’excellents niveaux et correspondent parfaitement à l’évolution technologique des tracteurs modernes, qui adoptent des standards de construction toujours plus élevés.

Téléchargements

TM800

Qualité au premier regard.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

540/65R38 
153D (150E)

516

1709

5181

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-38 TR218

+

540/65R38 
153D (150E)

516

1709

5181

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-38 TR218

+

540/65R28 
149D (146E)

530

1413

4220

637

675

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

540/65R30 
150D (147E)

530

1464

4445

665

700

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

600/65R28 
154D (151E)

590

1491

4490

660

700

DW18L

W18L; DW20B

2,4

R1W

Tubeless

16,9-28 TR218

+

650/65R38 
163D (159E)

645

1811

5450

815

875

DW20B

W18L(°); DW18L(°)

2,4

R1W

Tubeless

20,8-38 TR218