TM700 Orchards/Vineyards

TM700 Vignes/Vergers 

Pneu radial conçu pour les travaux des vergers et vignobles, le TM700 équipe les tracteurs de moyenne à faible puissance avec roues motrices avant et arrière. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700FV_200x281

Grâce à sa carcasse radiale testée, il résout les problèmes de rendement dérivés de l’utilisation courante de carcasses diagonales sur ces tracteurs.

Téléchargements

TM700 Brochure

Performance au premier regard.  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

240/70R16 
104A8 (104B)

244

742

2195

340

350

W8

W8L, W9

2,4

R-1W

Tubeless

7.50-16 TR15

+

260/70R16 
109A8 (109B)

258

770

2310

340

360

W8

W8L; W9

2,4

R1W

Tubeless

9,00-16 TR15

+

280/70R16 
112A8 (112B)

282

798

2385

355

390

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,00-16 TR15

+

280/70R18 
114A8 (114B)

282

849

2560

380

410

W9

W8; W8L; W10

2,4

R1W

Tubeless

10,5/80-18 TR218

+

280/70R20 
116A8 (116B)

279

910

2745

410

450

W9

W10

2,4

R-1W

Tubeless

9.5-20 TR218