TD27

TD27

La conception de la bande de roulement du TD27 permet d’utiliser ce pneu de façon optimale autant dans les champs que sur les routes.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TD27_200x281

Téléchargements

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

4.00/4.50-21 
4

110

765

2270

362

3.00D

2.50C

2,7

I

Tubetype

+

4.00-15 
4PR66A6

118

618

1883

291

3.00Dx15

4Jx15

340,0

Tractor Front

Tubetype

4.00-15/125-15 TR13

+

5.00-15 
6PR82A6

145

660

2022

311

4Jx15

3.00Dx15; 3.50Dx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15

370,0

Tractor Front

Tubetype

155/165R15 TR15

+

5.50-16 
6PR86A6

155

719

2164

330

4.00Ex16

3.50Dx16; 4,25KAx16; 4.50Ex16

370,0

Tractor Front

Tubetype

5.00/5.50-16 TR15

+

6.00-19 
6PR93A6

167

816

2472

380

4.50Ex16

4.00Ex16; 5.00Fx16; (3.62; 3.62F)

330,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-19 TR15

+

6.00-16 
8PR94A6

172

738

2256

349

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.25KAx16; 4.50Kx16

450,0

Tractor Front

Tubetype

6.00-16 TR15

+

6.50-16 
8PR98A6

180

759

2290

353

360

4.50Ex16

4.00Ex16; 4.5Kx16; 4.25KAx16; 5Kx16

420,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
8PR103A6

218

803

2432

372

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

370,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15

+

7.50-16 
10PR109A6

218

803

2436

374

390

5.50Fx16

5Kx16; 5.00Fx16; 6.00Fx16; 6LBx16

470,0

Tractor Front

Tubetype

6.50/7.00-16 TR15