T452 Implement Standard

Implement Standard T452

Pneu porteur au marquage métrique, destiné aux remorques, épandeurs, presses, charrues et semoirs.

Trelleborg-Trailer-Tires-T452_200X281

Pneus porteurs  au marquage métrique, tubeless et en A8, permettant une capacité de charge supérieure et une vitesse maxi (40 - 50 Km/h) plus élevée qu’avec l’ancienne version. 

Cette gamme est recommandée pour les remorques de faible tonnage ainsi que pour d’autres engins agricoles tels que les épandeurs, les presses, les charrues et outils de préparation du sol. Le design de la bande de

roulement ainsi que l’arrondi de l’épaulement permettent de minimiser les dommages causés au sol en virage, et de réduire la résistance au roulement lors des transports sur route.

Disponibles dans une large gamme de dimensions permettant de répondre à toute demande.


Téléchargements

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique SRI Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

300/80-15.3 
123A8 (111A8)

305

900

2685

2691

390

403

9.00-15.3

2,0

0

Tubeless

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

890

2601

383

405

9.00-15.3

4,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
143A8 (131A8)

416

897

2606

382

13.00-17

2,8

0