IM220

IM220

Le dessin de la bande de roulement permet une utilisation optimale de ce pneumatique aussi bien sur route qu'aux champs.

Trelleborg-Trailer-Tires-IM220_200X281

Pneu adapté aux machines agricoles de moyenne et faible puissance.

Le profil des crampons de l’IM110, avec ses multifacettes et nervures, permet une excellente traction.

La rigidité différenciée du pneu favorise également son auto-nettoyage.

Téléchargements

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Circonférence de roulement roue motrice Rayon sous charge statique Rayon sous charge à pression d'usage Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

210/95-20 
119A8 (107A8)

214

907

2746

2775

417

427

W6x20

2,4

0