Roues & Jantes

Roues & Jantes

Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé.

TrelleborgCerchio_1024x575

Toutes les jantes Trelleborg sont fabriquées avec un acier résistant, de grande qualité, spécialement conçu pour être roulé. 
Un acier de grande résistance est utilisé en différentes épaisseurs pour les disques, en fonction de la dimension et de l'utilisation de la roue complète. 

L'usage de tracteurs équipés des dernières générations de motorisations ayant une puissante force de traction, augmente l'effort sur les pneus, les jantes et leur interaction.
Les derniers tests menés prouvent que la jante Trelleborg THK, à fort moletage, répond aux attentes les plus pointues de nos clients.

Téléchargements

DUO500

DUO500. Instructions d’installation du systeme de jumelage.  

Téléchargements (pdf)

THK

Trelleborg High Knurling. La solution parfaite.  

Téléchargements (pdf)

Jumelage

Rims