TM100

TM100

Pneu radial étroit, particulièrement adapté aux cultures en lignes et très apprécié pour son confort.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM100_200x281Forte Capacité de Charge
La construction de la carcasse ainsi que les matériaux utilisés garantissent une forte capacité de charge et une résistance exceptionnelle du pneu à l’usure.

Excellente Traction
L’angle du pneu assure une excellente traction quelles que soient la nature du sol et les conditions climatiques.

Auto-nettoyage supérieur
La forme des crampons et les facettes de la bande de roulement permettent un auto-nettoyage supérieur.

Rendement exceptionnel
Le TM100, caractérisé par son épaule arrondie, permet de travailler entre les rangs de culture sans endommager les plans.

Téléchargements

TM100

TM100. Enrichissez vos cultures  

Téléchargements (pdf)

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Choisissez votre pouvoir de traction  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Chambre à air Pression

210/95R44 
120A8 (120B)

210

1530

4670

725

725

W7

W6

2.4bar

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R32 
128A8 (128B)

235

1265

3900

595

600

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-32 TR218

+

230/95R36 
130A8 (130B)

235

1365

4210

645

650

W7

W6

4,0

R1

Tubeless

9,5-36 TR218

+

230/95R44 
134A8 (134B)

235

1570

4850

735

750

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

8,3 / 9,5-44 TR218

+

230/95R48 
136A8 (136B)

238

1673

5170

780

800

W7

W8

4,0

R1

Tubeless

9.5-48

+

270/95R38 
140A8 (140B)

285

1480

4505

697

700

W10

W8-W9

4,0

R-1

Tubeless

+

270/95R44 
142A8 (142B)

270

1645

5020

770

775

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

9,5-44 TR218

+

270/95R48 
144A8 (144B)

275

1750

5350

830

825

W8

W9; W10

4,0

R1

Tubeless

11,2-48

+

300/95R46 
148A8 (148B)

310

1755

5400

840

825

W10

W9; W11

4,0

R1

Tubeless

12,4-46

+

300/95R52 
151A8

315

1905

5805

890

925

W10

W9, DW10, W11, DW11

4,0

R-1

Tubeless

+

380/90R50 
151A8 (151B)

390

1945

5885

890

975

W12

W11;W13

2,4

R1W

Tubeless

+

380/90R54 
152A8 (152B)

380

2040

6175

940

1025

W12

W11;W13

2,4

R1W